分布式I/O模块 - ASI IO SL DIO 8/4/4 - 2741118

AS-i数字量输入/输出模块,4个数字量输入,24 V DC,2、3线制连接系统,4个数字量输出,24 V DC,0.5 A,2线制连接系统,IP67防护等级

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

AS-Interface S-Line数字量输入/输出模块外壳带IP67防护等级,从而可以将数字量传感器与执行器连接到使用M8连接器的AS-i 上。
模块通过M12连接器连接AS-i。 借助单独的27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR适配器电缆,S-Line模块可连接AS-i扁平电缆。
AS-i IO代码7
AS-i ID代码0
数字量输入: 4
数字量输出: 4
AS-i运行电流: 50 mA
传感器总电流最高达200 mA
执行器每个输出电流最高达0.5 A
执行器总电流最高达2 A

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2741118
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466978
每件重量(不包含包裝) 177.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 SG (新加坡)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋