安全模块 - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

数字量输入/输出模块,IP67防护等级,4个数字量安全输入,4个数字量安全输出,总线连接: 光纤

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

数字量输入/输出模块,IP67防护等级,4个安全数字量输入,4个安全数字量输出,总线连接: Ruggedline光缆

為何購買此產品

  • 符合IEC 61508/EN 61508的SIL 3
  • 符合ENISO13849-1标准的PLe
  • SILCL 3,符合EN 62061标准
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2737520
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
每件重量(不包含包裝) 1,988.200 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋