软件驱动 - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

驱动和文档CD,包括RTDLL驱动、用于并行Windows连接和HLI接口的RTDLL耦合驱动,包括在线文档(如开发授权)

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

无论是机械制造还是生产工程——PC机正逐步占领控制领域。 应用程序的稳定性和数据获取的可靠性是对PC机的主要要求。 借助Venturcom RTX实时扩展,对系统可靠性和稳定性要求越来越高的控制工程或运动控制现在也都可以在PC机上运行了。 Venturcom实时环境已成为计算机上的主要程序——Windows操作系统与其并行。 带扩展引用数据(8192数据节)和经认证的G4诊断的INTERBUS通过其所支持的PCI卡集成于该环境。 30 kByte NVRAM 用于剩余数据和按钮/显示的直接输入,将PC机变为了真正的控制系统。 借助C汇编器(如Visual Studio V6.0 Visual C/C++),对应用编程,从而使其进行系统控制。 Windows操作系统负责与外界(控制系统、MES、数据库)的通讯以及可视化。
该软件包括驱动程序、1个简单的应用接口(HLI)以及1个耦合驱动,用于Windows系统和Venturcom环境之间的通讯。 这是一个无限的开发许可证。
必备的实时扩展运行时授权须在生产商Venturcom处订购(www.vci.com)。
此外还有第三方可提供用于其它操作系统(Linux、QNX等)以及基于IEC 61131的控制系统(Klöpper & Wiege、3S等)的驱动。

關鍵商業資料

Orderkey 2737423
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918974329
每件重量(不包含包裝) 205.000 g
海關稅則號 49111010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋