分布式I/O模块 - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

本地总线设备带有4个模拟量输出。 功能: 2个电流和4个电压输出范围,500 kbaud/2 Mbaud选择,PCP或过程数据通信,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 灵活的供电
  • SPEEDCON速连技术
  • 诊断和状态指示灯
  • 短路和过载保护
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接

關鍵商業資料

Orderkey 2736466
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 215 (C-6-2017)
GTIN 4017918974251
每件重量(不包含包裝) 280.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋