分布式I/O模块 - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

用于INTERBUS的一体化模块带有8个数字化输入和8个数字化输出,每个的负载能力为500 mA。 M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

此设备用于数字量信号采集和输出。

為何購買此產品

  • 灵活的供电
  • 诊断和状态指示灯
  • 短路和过载保护
  • SPEEDCON速连技术
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2736385
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918943257
每件重量(不包含包裝) 340.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋