电机起动器 - IBS IP 400 ME-MLR 2-8A DI4F - 2732965

图示型号为IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

机电式电机启动器,电子模块不带外壳底部,双通道单向启动器

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

>>! 电机启动器备件(电子模块): 28 36 010 IBS IP 400 MLR 2-8A DI 4/4-F,不带外壳底部,27 32 868 IBS IP 400 MBH-F——见电机启动器附件)!<<
电机启动器模块可通过INTERBUS切换三相标准电机并带有两种外壳。
标准外壳带 IP54 防护,可直接用在传输机器和系统中,带IP67防护的高级钢制外壳,可安装在食品工业系统中。
INTERBUS 电机启动器型号多,可用于多种重要的应用场合。
单通道和双通道的电机起动器可直接控制驱动,双向负载启动器可用于带有不同驱动方向的场合。
变频驱动用于控制不同的转速。
其特性包括:
——安装简单和插拔式连接
——远程电子模块
——电网:
电机起动器 400 V AC / 20 A
变频驱动器 500 V AC / 20 A
——模块带有多个状态和诊断显示
——手动功能调试,无需借助总线( VFD和 RS-232)
——执行器输入,用于传感器连接
——高防护等级钢制外壳,完全防水
——钢制外壳,用于工厂,预制电缆采用插拔式穿墙连接。

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2732965
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 430 (AX-2009)
GTIN 4017918173593
每件重量(不包含包裝) 2,307.700 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋