电机起动器 - IBS IP 400 ME-ELR 1-3A DI4 - 2732897

图示型号为IBS IP 400 ME-ELR R-3A

电子式电机起动器,电子模块不带外壳底部,单通道单向起动器

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

>>! 电机起动器备件(电子模块): 27 27 967 IBS IP 400 ELR 1-3A DI 4/4,不带外壳底部,27 32 871 IBS IP 400 MBH——见电机起动器附件)!<<
电机起动器模块可通过INTERBUS切换三相标准电机并带有两种外壳。
标准外壳带 IP54 防护,可直接用在传输机器和系统中,带IP67防护的高级钢制外壳,可安装在食品工业系统中。
INTERBUS 电机启动器型号多,可用于多种重要的应用场合。
单通道和双通道的电机起动器可控制单向驱动,双向负载起动器可用于带有不同驱动方向的场合。
变频驱动用于控制不同的转速。
其特性包括:
——安装简单和插拔式连接
——电子模块可拆卸
——电网:
电机起动器 400 V AC / 20 A
变频驱动器 500 V AC / 20 A
——模块带有多个状态和诊断显示
——手动功能调试,无需借助总线( VFD和 RS-232)
——执行器输入,用于传感器连接
——高级钢外壳,具有很强的抗清洗剂腐蚀力
——钢制外壳,用于工厂,预制电缆采用插拔式穿墙连接。

關鍵商業資料

Orderkey 2732897
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 316 (AX-2005)
GTIN 4017918173579
每件重量(不包含包裝) 3,170.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋