总线耦合器 - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

INTERBUS总线端子模块,INTERBUS-Loop 2分支,24 V DC,IP65/67防护等级

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

INTERBUS-Loop 2 总线模块防护等级为IP67,为远程总线或安装远程总线模块,用于启动INTERBUS-Loop 2,从而将传感器和执行器连接到INTERBUS上:
可直接作为Loop 2设备,或通过INTERBUS-Loop 2作为输入/输出模块。

關鍵商業資料

Orderkey 2732376
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918171322
每件重量(不包含包裝) 939.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋