许可 - PC WORX 3 PRO-MSFC LIC - 2730996

PC-WORX 3 Pro-MSFC 许可证,无限制I/O节点数量(在数据表格规定的系统极限内):

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 多种诊断可能性,例如断点、单步式、在库中进行调试诊断、实例调试诊断
  • 集成模拟环境
  • 内置现场总线和网络组态
  • 通过相应功能模块实现应用程序特定的扩展
  • 内置诊断和监控
  • 标准库全面完整,能迅速起动和编程
  • 根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
  • 适用于所有菲尼克斯电气控制器的编程环境

關鍵商業資料

Orderkey 2730996
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 71 (AX-2005)
GTIN 4017918904531
每件重量(不包含包裝) 165.000 g
海關稅則號 85234910
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋