终端模块 - IBS PCI SC/RI-LK - 2730640

终端板,采用FO连接

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

用于带PCI总线的PC机的INTERBUS系统耦合器
系统耦合器将主从站的功能集成在一个控制板中,体积更小,成本更低。
只要PC机在低层INTERBUS系统中用于控制功能,同时需要与高层INTERBUS系统建立彼此无互动的连接,就可以使用该类系统耦合器。
机器人内部控制就是典型范例,PC机对其进行控制,同时连接系统网络。
应用程序的软件接口与INTERBUS第四代PC控制板兼容,如IBS PCI SC/I-T控制板。和所有G4控制板一样,组态、参数化和诊断均通过INTERBUS CMD软件进行。
系统耦合器允许连接一个24 V DC外部电源,以保证高层INTERBUS系统运行不会中断。

關鍵商業資料

Orderkey 2730640
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918822859
每件重量(不包含包裝) 256.660 g
海關稅則號 84733020
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋