控制器 - RFC 430 ETH-IB - 2730190

远程现场总线控制器,带1x10/100以太网,INTERBUS主站,IP20防护等级,可插拔参数化存储器(MC FLASH)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

用于以太网的远程现场控制器
如需要分布式、模块化的自动化系统,那么具有IEC 61131控制智能和网络连接的远程现场总线控制器(RFC)是一个理想的解决方案。 远程现场控制器是提供联网以及基于PC的控制性能的紧凑型工业PC机,该PC机安装在现场DIN导轨上。
集成以太网连接
日益重要的一个因素是,集成的以太网连接(通过双绞线)确保了以太网的连通性。
通过远程操作,可使用以太网和TCP/IP协议访问“安装在DIN导轨上的PC机”。 通过网络进行编程、操作和可视化,是一个创新而经济的自动化解决方案。
使用INTERBUS OPC时,与不同可视化软件包的标准化耦合可以通过以太网实现。
IEC61131控制性能
远程现场控制器基于PC/104国际标准,可用于嵌入式PC系统。 所有的远程现场控制器均为无缝组态,编程符合IEC 61131,使用PC WORX自动化软件。 PC WORX可在串口或网络(以太网)上实现本地运行。
该功能强大的处理器可使用IEC 61131所规定的所有五种语言来编程并确保控制任务的快速处理。
以太网通信
RFC ...集成通信功能 ETH-IB模块确保了可通过以太网进行直接而快捷的数据交换。 以太网TCP/IP协议适用于多种可能性,与远程现场控制器进行通信。 标准化的传输协议TCP/IP是众所周知的,并可应用于所有的计算机体系结构和操作系统。
以太网网络数据在使用INTERBUS OPC服务器的标准化格式中可用。
使用符合IEC-61131-5标准的TCP/IP Send与Receive通信模块,诸如必需的耦合变量等信息可通过以太网在两个远程现场控制器间交换。 这样便确保了分布式模块自动化解决方案可进行组态。 通过以太网网络还可以实现时间同步性。

為何購買此產品

  • 使用PC Worx (IEC61131-3)进行工程
  • 集成以太网接口
  • 完全的现场总线主站(8192个I/O点)
  • 闪存文件系统
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2730190
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 30 (AX-2009)
GTIN 4017918189235
每件重量(不包含包裝) 1,559.200 g
海關稅則號 85371091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋