Inline模块 - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Inline分段模块,不带附件,24V AC,电子保险丝

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块用于Inline站内部。
该模块可用于在一个主电路内创建一个部分电路(分段电路)。
该模块并不用于供应电压。因此它并没有用于防极性反转和电涌电压的保护元件。
该模块有一个用于总线诊断的LED。它占用两个输入数据位,用于显示电气保险丝的状态。

為何購買此產品

  • 主电路中分段电路的自动创建
  • 使用具有短路电流限制的电子熔断器来保护分段电路
  • 诊断和状态指示灯

關鍵商業資料

Orderkey 2727789
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
每件重量(不包含包裝) 45.390 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋