总线耦合器 - IBS ST ZF 24 BKM-T - 2724960

INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,带8位 MINI-COMBICON 插头,IP20防护等级,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

INTERBUS ST 标准总线模块
INTERBUS总线模块将ST站的输入/输出模块接入INTERBUS网络中。
根据不同的传输介质,该总线模块配备了不同的总线连接。 D-SUB和MINI-COMBICON连接器可用于连接铜缆。 F-SMA 连接器则用于连接光纤。
总线模块具有两个性能等级。 一个总线模块上最多可运行4个或8个输入/输出模块。
INTERBUS-ST站内,总线模块具有如下功能:
——刷新INTERBUS远程总线信号
——远程总线分段电气隔离
——通过软件命令将出向远程总线或输入/输出模块从INTERBUS网络断开
——由集成的电源模块向所连接的输入/输出模块提供带电气隔离的电源

關鍵商業資料

Orderkey 2724960
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918154240
每件重量(不包含包裝) 196.110 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋