I/O模块 - IB ST ZF 24 BAI 2/BP - 2724957

图示型号为IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST模拟量输入模块,2个输入,0 - 20 mA,4 - 20 mA,0 - 10 V,IP20防护等级,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

INTERBUS ST标准模拟量输入模块
INTERBUS模拟量输入模块种类多,可用于多种应用场合。
可连接所有带电压或电流信号的标准模拟量传感器。 INTERBUS模拟量输入模块的特性:
——测量精确度高
——测量值的采集速度非常快
——抗干扰和共模抑制能力强
——无源传感器的电源稳定
另外,采取了一系列的措施,即使在及其恶劣的工业环境下,也能保证高运行可靠性。 除了集成的安全系统外,还有:
——处理器的“看门狗”监控
——电源电压的监控,尤其是全面的EMC措施,如新型屏蔽。
每个输入还具有单独的屏蔽连接,无需额外的外部配线。 当模块卡接到DIN导轨上时,自动建立保护接地。
模块都具备INTERBUS-ST系列的所有优点,如多线连接技术和插拔式电子模块。

關鍵商業資料

Orderkey 2724957
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918154011
每件重量(不包含包裝) 391.200 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋