I/O模块 - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

图示型号为IB ST 24 UTH 8

INTERBUS-ST 模拟量输入模块,8个输入,TC,2线制连接技术,IP20防护等级,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

INTERBUS-ST 模拟量输入模块,用于温度和电阻测量
这些模拟量输入模块适用于记录温度信号。
可连接热电阻或热电偶。
除了各种传感器外,还可以通过编程实现不同的特性。 其他特性:
——传感器采用新型屏蔽技术,可满足更多严格的EMC要求。 每个输入都有一个单独的屏蔽连接。 无需外部电路元件。
——诊断LED随时显示操作状态信息。
——所有模块均带可拔出的大标记板,可单独标识。 可手动或使用打印机对插卡进行标识。
——出现故障时,模块的电子部件可轻松更换。 无源模块仍保留在导轨上。 这意味着,更换过程在几秒钟内即可完成,并且无需任何工具。
——可从外面更换保险丝,因此可以迅速地排除故障。
——直接通过DIN导轨建立保护接地。
——模块标识可采用普通的标识材料(快速标记条ZB-6等)。

關鍵商業資料

Orderkey 2724892
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918154257
每件重量(不包含包裝) 573.400 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋