安装远程总线 - IBS INBC METER - 2723136

按米供货, 安装远程总线, INTERBUS, 屏蔽, PUR, 豆绿 RAL 6017, 9-线芯 (3 x 2 x 0.22 mm² + 3 x 1 mm²), 颜色 单芯: 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色、红色、蓝色、绿色/黄色, 固定式安装

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

產品描述

安装远程总线电缆,双绞线数据电缆和电源
菲尼克斯电气提供三种不同类型的电缆,用于远程总线和安装远程总线。 适用于各种不同的应用场合。
应用领域大多由机械性能决定:
2723136 IBS INBC METER:
标准安装远程总线电缆(三根附加的绝缘导线用于供电):
——用于固定式安装
2759870 IBS INBC METER/S:
高柔性的安装远程总线电缆:
——电缆拖链
——需要频繁动作的机械部件
2723152 IBS INBC METER/E:
用于地下铺设的安装远程总线电缆:
——室内、室外或地下固定式安装

屏蔽
为了给数据电缆提供最佳的防干扰耦合,总线电缆两侧的屏蔽网必须与系统的接地点连接。 数据电缆屏蔽不应产生因电势差而产生的补偿电流。
可采取两种措施以防止这一点:
——均压等电位连接: 用一根单独的线将系统的接地点连接起来。 补偿电流流经该补偿电流线(符合DIN VDE 0100)。
——电缆一端的屏蔽层用电容连接接地。 只有高频载波信号才能通过这一连接释放到大地。 低频补偿电流不会出现。
INTERBUS电缆的制造在IBS SYS PRO INST UM(条款编号 2743792)用户手册中有更加详细的描述。
在制造所有列出的电缆时,所使用的保护和绝缘材料不应含有任何会影响油漆或浸湿剂涂覆的物质。

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2723136
包裝單位 1 M
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918132569
每件重量(不包含包裝) 86.960 g
海關稅則號 85444993
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋