终端模块 - IBS ISA RI/I-T - 2723071

用于ISA总线的从控制板,采用铜缆连接

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

用于PC机的INTERBUS从控制板
从控制板是智能化PC板,可将PC机连接到INTERBUS系统的任何位置。 例如,可使用高性能可视化站在固定地点访问INTERBUS系统和控制器的数据。
一台PC机上最多可同时安装四个控制板,从而可以通过一台PC机对多个INTERBUS线路进行可视化和监控。 PC机关机后,可通过外部电源(5 V)实现自主运行。
从控制板在INTERBUS系统中占用的数据字数量可设置为1到16不等。 接口卡为时间参数提供了可自由组态的I/O通道,同时还支持INTERBUS参数通道(PCP)。 通过PCP可访问较大的数据模块。 对整个控制系统I/O镜像的循环读取,就是PCP的应用实例。
驱动接口的功能和第四代INTERBUS PC控制板(如IBS PC ISA SC/I-T 控制板)的功能兼容。 控制板可通过DDI接口采用高级语言编程。 可提供Windows NT和 DOS驱动。
2.0版本的OPC服务器(2729127 IBS OPC-Server)支持OPC数据交换。
可购买PC ISA 插槽的内置电源模块IBS PC EXT PS/24DC/FIL作为备件。

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2723071
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918155797
每件重量(不包含包裝) 195.000 g
海關稅則號 84733020
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋