软件 - IBS CMD SWT G4 E - 2721442

第4代INTERBUS网络组态软件

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

开放、灵活的总线控制系统必须为用户提供通用的、更重要的是独立于制造商的系统操作和诊断,以达到要求的制造商独立性。配置、调试启动和诊断软件CMD(配置监控诊断)设计用于INTERBUS。该软件的特点在于独立于所使用的控制系统,并且在程序扩展、新功能和实用程序方面具有灵活性。例如,根据DRIVECOM特性,DRIVECOM用户组可提供用于设备参数化设置的实用程序。
为满足用户的要求,我们将INTERBUS方面的专业知识应用于该软件。
CMD适用于所有阶段:
CMD是一个可用于设备整个生命周期的软件工具,从规划到配置,再到系统调试启动和运行监控,以及最终的维护和诊断。该软件为用户省去了学习使用多个软件工具所需的成本和精力。
借助CMD软件,用户可以在组态阶段确定INTERBUS系统的组态。I/O点可以分配给逻辑地址或变量,控制程序之后可以通过这些点访问分散的I/O。
在调试启动过程中,会使用集成的监控功能在子系统上执行一次功能测试。
诊断功能可持续提供有关总线状态、可能的故障原因以及补救措施的详细信息。
CMD全球通用:
CMD可在适用于标准计算机系统的Windows操作系统下运行(Windows® NT 4.0 SP6、Windows® 2000、Windows® XP)。采用常用的接口,因此可以方便地使用软件启动,从而轻松安全地运行整个INTERBUS系统。
CMD G4软件不适用于Windows 7以及更高版本的操作系统。但后续软件Config+也支持当前和将来的操作系统。

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2721442
包裝單位 1 件
Sales key 11 -
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 45 (AX-2009)
GTIN 4017918132354
每件重量(不包含包裝) 242.890 g
海關稅則號 85234920
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋