总线耦合器 - IBS SL 24 BK-T - 2719551

无可用图片

总线耦合器

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

INTERBUS Loop总线模块
INTERBUS Loop总线模块是一个远程总线设备,用于启动NTERBUS Loop,从而可以将传感器和执行器连接到INTERBUS上
- 作为Loop的直接设备或
- 通过INTERBUS Loop输入/输出模块
IBS SL 24 BK-T模块适用于所有使用标准远程总线电缆的场合。 IBS SL 24 BK-LK模块适用于使用完全或部分光缆进行数据传输的系统。

關鍵商業資料

Orderkey 2719551
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918140236
每件重量(不包含包裝) 628.500 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋