传感器/执行器端子 - DOK 1,5-LA 24GN/O-M - 2717074

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 与DIK...三层启动器端子形状相同
  • 带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号
  • 两个插入式桥接件的触点可轻松端口,用于在非相邻端子间建立桥接
  • 与DIK端子不同,这些输出端子的低层可直接连接在DIN导轨上作为PE连接,标识为黄绿色
  • 在执行器之后进行启动器接线变得简易
  • 由于插入式桥接件的中央部位可卡接在端子壳体中,因此全部接线点均可任意接线,桥接也可安全定位
  • 上层带有用于可标识信号电缆的直通式连接
  • 中间层为所连接的执行器供电

關鍵商業資料

Orderkey 2717074
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 484 (C-1-2019)
GTIN 4017918062095
每件重量(不包含包裝) 16.236 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋