传感器/执行器端子 - DIK 1,5-LA 24RD/O-M - 2715856

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号

關鍵商業資料

Orderkey 2715856
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 482 (C-1-2019)
GTIN 4017918061609
每件重量(不包含包裝) 13.530 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋