传感器/执行器端子 - DIKD 1,5-PV BU - 2715584

传感器/执行器端子, 带等电位连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 电位分配端子有灰色,蓝色或黑色绝缘壳体,用于清晰的电位辨识
  • 可接线的上层有多于6个的接线点,用于电位分配
  • 节省空间的电位分配端子

關鍵商業資料

Orderkey 2715584
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 443 (C-1-2017)
GTIN 4017918061470
每件重量(不包含包裝) 21.353 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋