建筑安装用接地端子 - PIK 6-PE/L/L - 2714271

建筑安装用接地端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 8.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 与PIK 4端子的外形相同

關鍵商業資料

Orderkey 2714271
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918108755
每件重量(不包含包裝) 33.032 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋