建筑安装用端子 - PIK 4-L - 2714048

建筑安装用端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • PIK系列的其它型号可用于在所有其它实际情况中使用的回路类型
  • 例如,将PIK 4‑PE/L/NT 和 PIK 4‑L/L配合使用可以对宽度为12.4 mm的三相回路接线。相对于用单层安装端子的标准接线,这样可以节省18.6 mm的空间。

關鍵商業資料

Orderkey 2714048
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061296
每件重量(不包含包裝) 14.800 g
海關稅則號 85369010
原產國家 GR (希臘)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋