电子模块外壳 - ME MAX 45 3-3 KMGY - 2713913

壳体, 长度: 99 mm, 带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 45 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器

關鍵商業資料

Orderkey 2713913
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 688 (C-1-2013)
GTIN 4017918936266
每件重量(不包含包裝) 72.829 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋