电子模块外壳 - ME 22,5 UT BUS/ 5 GN - 2713418

, 长度: 99 mm,模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 厚度: 22.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上

關鍵商業資料

Orderkey 2713418
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918910501
每件重量(不包含包裝) 35.416 g
海關稅則號 85369010
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋