D-SUB总线连接器 - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 可连接终端电阻
  • 螺钉连接
  • 进线口小于35°
  • 通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向
  • 金属外壳,可在最大传输速度下达到高等级的抗干扰性
  • 防振和抗冲击能力符合IEC 50155
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2708232
包裝單位 1 件
Sales key 07 -
目錄頁面 頁 374 (C-6-2017)
GTIN 4017918960483
每件重量(不包含包裝) 51.500 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋