FO转换器 - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - 2708054

光纤转换器,内置光诊断功能,用于最高800 kbps的DeviceNet™、CAN、CANopen®,基本模块,接口:1 x CAN,1 x 报警,1 x 光纤(FSMA),660 nm,适用于聚合纤维/PCF光纤电缆

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 最高为800 kbps的数据传输速率,通过DIP开关调节
  • 经认证可用于2区
  • 用于直接与1区中的设备连接的本安FO接口(Ex op is)
  • 模块内置有光信号诊断功能,用于持续监视光缆路径
  • 所有接口之间的高等级电气隔离(DeviceNet // 光缆端口 // 电源 // 底板)
  • 总线终端电阻已经内置并可连接
  • 通过内置的底板进行供电电压和数据信号的路径铺设
  • 通过 COMBICON 插拔式连接器进行连接
  • 基座模块中的浮地开关触点,用于重要光纤通道的报警生成
标志 标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2708054
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 327 (C-6-2017)
GTIN 4017918943226
每件重量(不包含包裝) 166.800 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋