DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

插头, 标称工作电流: 8 A, 额定电流 (Ex): 8 A, 额定电压 (Ex): 125 V, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 连接点镀金,总线连接器用于连接电子模块外壳

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2707437
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
每件重量(不包含包裝) 4.899 g
海關稅則號 85472000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋