接口转换器 - GW EIP/ASCII 2E/4DB9 - 2702776

GW EIP/ASCII...将原始字符串或ASCII字符串转换为EtherNet/IP协议。包括两个RJ45端口和四个D-SUB 9端口。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2702776
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 343 (C-6-2017)
GTIN 4055626339436
每件重量(不包含包裝) 193.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 US (美國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋