接口转换器 - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

用于将串行数据(RS-232/422/485)转换为以太网数据(RJ45)的串行设备服务器。支持TCP和UDP协议。提供用于下载的COM端口重定向软件和Windows驱动程序。包括两个RJ45端口和两个D-SUB 9端口。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2702761
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 342 (C-6-2017)
GTIN 4055626339177
每件重量(不包含包裝) 159.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 US (美國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋