安全设备 - FL MGUARD CENTERPORT - 2702547

具有极高性能的安全装置,高达3000个VPN通道(可选许可证),19"/1U,冗余电源装置,2 x 100 ... 240 V AC

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 最高的安全性
  • 最强的功能

關鍵商業資料

Orderkey 2702547
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 437 (C-6-2017)
GTIN 4055626290423
每件重量(不包含包裝) 9.000 kg
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋