LED机床照明 - PLD M 260 W-75/95 790/D70 - 2702488

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 75 °/95 °, 色温 5000 K, 长度 790 mm, 直径 70 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 窗格: 单窗格安全玻璃, 可旋转, 防冷却液和润滑剂

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

LED机床照明设计用于机床内部或机床自身的照明。
在恶劣环境下您可以采用这种照明灯。
之所以可行,是因为:
- 高防护等级
- 抗常用制冷剂和润滑剂腐蚀
- 防振抗冲击
- 有4 mm厚防护玻璃
其直径为70 mm,可以轻易换下传统灯管。
通过一个可使灯具旋转的支座或支架(都不属于标准配送范围)内,从而可以优化照明效果。

為何購買此產品

  • 直径为 70 mm,可方便地替换传统的日光灯管(改装)
  • 可插拔电源线,安装更轻松,电缆长度选择更灵活
  • 通过旋转实现集中照明
  • IP67防护等级,耐受冷却剂和润滑剂,适用于机床
  • 适用于高温环境,耐受强烈振动和冲击
  • 采用安全玻璃,甚至可在具有潜在机械应力的环境中使用
  • 通过ETL认证,可用于北美市场
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为60,000小时,特别经济

關鍵商業資料

Orderkey 2702488
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 493 (C-6-2017)
GTIN 4055626216782
每件重量(不包含包裝) 2,800.000 g
海關稅則號 94054099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋