Industrial Ethernet Switch - FL NAT SMN 8TX-M - 2702443

NAT开关

智能管理型超薄NAT交换机,带8个10/100 Mbps RJ45端口和1:1 NAT路由器功能

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

描述
通过 FL NAT SMN 8TX 是菲尼克斯电气的第一款可将NAT路由器(NAT=网络地址转换)功能与交换机功能整合在同一设备中的产品。 NAT交换机适用于所有的自动化应用场合,方便安装在控制柜内,外壳超薄,“手动操作”。
通过端口1,NAT功能在高层网络中得以实现。 管理交换机的端口2到端口8用于高层网络。 该 FL NAT SMN 8TX 可通过网络服务器和SMNP(简单网络管理协议)进行组态。
该 FL NAT SMN 8TX 是首款可将交换机功能(2层)与路由器功能(3层)整合为一的设备。 以往,如同时需要这两款设备,则需要双倍的安装宽度,采购价格也为双倍。 FL NAT SMN 8TX 是一款功能强大,价格实惠的设备。
交换机功能包括端口镜像,LLDP或冗余功能,确保了可在七个100 mbps的LAN端口中进行标准而强大的数据通信。

机器制造商家始终面对的问题是,如何将所生产机器的IP地址与客户的IT网络进行有效的适配与整合。 使用 FL NAT SMN 8TX 单独的机器或系统的IP地址始终相同,在应用场合中,这些IP地址可在高层公司网络所要求的IP地址区域中得以实现。 该功能块通常称之为网络地址转换——NAT。

為何購買此產品

  • 基于Web的管理,SNMP
  • 薄型设计
  • VLAN
  • SNMP
  • 1:1 NAT
  • Virtual NAT
  • 7 LAN-Ports
  • 带快速切换的RSTP
  • Routing
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2702443
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 420 (C-6-2017)
GTIN 4055626185231
每件重量(不包含包裝) 836.400 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋