LED控制柜灯 - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED开关机柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器,F型插座 (Schuko)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

LED灯设计用于控制柜内部的照明。内置光学元件可确保控制柜内的最佳照明亮度。采用内置固定挂钩系统,无需工具便可完成安装。这样便能够依次切换多盏照明灯。通过内置运动传感器来接通和关闭照明灯。

為何購買此產品

  • 采用已获得专利的卡钩系统,无需工具便可以完成安装
  • 归功于AC宽范围输入而能全球通用
  • 内置运动传感器,节省门位开关的MRP和安装成本
  • 即使在断开控制柜电源连接的情况下,也可以通过孔式连接器运行外部设备
  • 对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
  • 采用集成光学元件,能为控制柜提供最理想的照明
  • LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤

關鍵商業資料

Orderkey 2702226
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 487 (C-6-2017)
GTIN 4055626057507
每件重量(不包含包裝) 888.100 g
海關稅則號 94054039
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋