程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

类似外型

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带光伏系统监控软件PV Monitor+的许可秘钥。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

PV Monitor+
轻松有效地监控太阳能系统

确保光伏系统的长期发电量高达500 KW。PV Monitor+监控软件是适用于此的高效解决方案。通过一个通信模块,记录电压和电流值,并将其传输至小型模块化控制器。当数值低于或超出设定参数时,以文本消息形式发送警报。从而实现系统性能的全程监控,并可在必要时立即介入过程。

為何購買此產品

  • 程序和组态存储器,插拔式,带许可证密钥和应用程序,用于光伏发电系统的监控软件
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
  • 许可证密钥和应用程序

關鍵商業資料

Orderkey 2701975
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356901338
每件重量(不包含包裝) 17.000 g
海關稅則號 85235190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋