程序/组态存储器 - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

类似外型

程序和组态存储器,可插拔,512MB,带用于功能块库的许可密匙,例如SNMP、SQL、无线、运动功能等。

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

程序和组态存储器可将应用程序和其他文件存储到PLC的文件系统中。
也包括一个用于激活其他功能块库的许可证密钥。
菲尼克斯电气提供的个性化功能块(例如SQL和SNMP库或Resy+的功能块)均有许可证。
这意味着,对于每一台使用需要许可证授权的功能块的控制器,都会收取一定费用。
功能块在运行期间会检查并启用保存在控制器上的许可,或者在演示模式中运行一段有限的时间。
需要许可证授权的功能块示例:• 适用于PID控制器的基本控制功能,D元件中包含延时常数• 通过SQL通信和数据操作语言(DML)实现控制器和SQL数据库之间的数据传输和事件驱动的表访问• 用于发送电子邮件的IT库,带DHCP客户端、DNS、SMTP功能和FTP客户端功能• 可通过以太网和串行接口对分散的设施设备进行监控,具有安全、以事件为导向且价格经济的特点
请检查控制器的特定性能数据以确保符合应用需要。
对于不需要使用webMI功能的用户,可提供不需要许可证的程序和组态存储器作为选项。

為何購買此產品

  • 程序和组态存储器,插拔式,带用于功能块库的许可证密匙。
  • 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中

關鍵商業資料

Orderkey 2701799
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356833325
每件重量(不包含包裝) 9.990 g
海關稅則號 85235190
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋