软件 - FL VIEW 32 LITE - 2701744

FL VIEW,基于SNMP的软件,英文版,用于以太网网络的检测和显示。使用该版本可以监控一个C级子网中的32个节点(网络设备)。

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 菲尼克斯电气Factoryline设备的专用支架
  • 得益于LLDP的支持,也能用于PROFINET网络
  • 根据SNMP标准,也能实现非专有使用
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701744
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 440 (C-6-2017)
GTIN 4046356807319
每件重量(不包含包裝) 73.300 g
海關稅則號 85234910
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋