LED机床照明 - PLD M 360 W-100 695 - 2701694

LED机床照明, 24 V DC, 保护等级 IP67, 照射角度 100 °, 色温 5000 K, 长度 695 mm, M12 针式插头连接器, 照明灯外壳: 阳极氧化铝, 照明灯盖板: 亚光亚克力, 可串联切换, 可调光, 闪光模式, 防冷却液和润滑剂, 包括安装附件

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

LED机器照明设计用于为机床内部或机床自身提供照明。使用M12传感器/执行器电缆可将多盏照明依次连接起来、通过照明接口接通和关闭、持续调暗以及在闪烁模式下运行。此外,集成的高品质光学元件也可防止机器操作人员眩光。

為何購買此產品

  • 采用创新性光学技术,实现均匀且无眩光的照明
  • 两个PWM输入,用于调光和闪烁模式
  • 通过数字输出显示故障
  • 具有极性反转保护、过电压保护和超温保护
  • 可通过带SPEEDCON M12快速互锁系统的传感器/执行器电缆实现串联切换
  • 采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济

關鍵商業資料

Orderkey 2701694
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783354
每件重量(不包含包裝) 1,630.000 g
海關稅則號 94054099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋