设备端子 - GE 35/1-A BU - 2701575

图示为一类似产品

设备端子, 标称工作电压: 630 V, 标称工作电流: 150 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:0.75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, 宽度: 19.75 mm, 高度: 44.9 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 2701575
包裝單位 15 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356182430
每件重量(不包含包裝) 74.010 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋