分布式I/O模块 - AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M - 2701541

Axioline E-Ethernet设备,安装在金属外壳中,带8 个IO-Link端口和4 个数字输入,24 V DC,M12快速连接技术

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

Axioline E设备专用于以太网网络 (Modbus/TCP)。
使用该设备可以运行最多八台IO-Link传感器/执行器,也可以用于采集数字信号。
该设备专用于系统制造。
无需控制柜即可用于极端的工业环境。
Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。

為何購買此產品

  • 将四台IO-Link设备与附加数字量输入连接
  • 将四个IO-Link执行器与附加电源连接
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码,5位)连接IO-Link端口
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701541
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 197 (C-6-2017)
GTIN 4046356763899
每件重量(不包含包裝) 704.300 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋