分布式I/O模块 - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E,数字量I/O设备,PROFINET,M12快速连接技术,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 4线,数字输出: 4,24 V DC,2 A,连接系统: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

Axioline E设备专用于PROFINET网络。
它可用于采集和输出数字信号。
该设备专用于系统制造。
无需控制柜即可用于极端的工业环境。
Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。

為何購買此產品

  • 使用M12插拔式连接器(D型编码)连接到PROFINET网络
  • 传输速度100 Mbps
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701518
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 199 (C-6-2017)
GTIN 4046356763684
每件重量(不包含包裝) 712.100 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋