分布式I/O模块 - AXL E PB DIO16 M12 6M - 2701506

Axioline E,数字量I/O设备,PROFIBUS DP,M12快速连接技术,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 4线,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 使用M12插拔式连接器(B型编码)连接PROFIBUS DP
  • 波特率最高达12 Mbaud(波特率自动检测)
  • 使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
  • 诊断和状态指示灯
  • 传感器电源的短路和过载保护
  • IP65/IP67防护等级
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701506
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 202 (C-6-2017)
GTIN 4046356763585
每件重量(不包含包裝) 722.100 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋