总线耦合器 - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC,总线耦合器,INTERBUS,Inline屏蔽连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

总线耦合器将一个Inline站与INTERBUS远程总线相连,并为所连的设备提供电源电压。

為何購買此產品

  • 采用铜线技术进行远程总线连接
  • 电隔离
  • 可在极端环境条件下使用
  • 扩展温度范围为-40°C ... +70°C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
  • 镀层印刷电路板
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701150
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 131 (C-6-2017)
GTIN 4046356713771
每件重量(不包含包裝) 214.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋