软件 - FL SNMP OPC SERVER V3 - 2701139

SNMP-OPC服务器,德语和英语,用于HMI和SCADA系统中SNMP设备的监控和组态

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 可组态任意数目的SNMP陷阱接收器
  • 可自由组态的报警条件
标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701139
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 67 (C-6-2017)
GTIN 4046356713184
每件重量(不包含包裝) 255.555 g
海關稅則號 85234910
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋