电机起动器 - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

电机起动器,1.1 kW,双通道,IP67保护

电子式电机起动器,不带下部外壳的电子模块,双通道双向起动器

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

PROFINET电机起动器设计用作防护等级为IP67的分布式电机起动器。可用于完成简单的驱动任务。电机起动器提供一个连接干线电源的接口并能够确保干线电源持续性,还提供连接一台3相异步电机的一个或两个接口。

全套电机起动器由三个组件构成:电机起动器,下部外壳和Pg螺钉连接(见附件)。

- 2台集成的CONTACTRON混合电机起动器(1.1 kW)
- 支持的协议:SNMPv2、TFTP、PROFINET和LLDP
- 2个以太网接口
- 10个数字输入(M12插座)
- 4个数字输出(M12插座)
- 不锈钢外壳,IP65/IP67防护等级

标志

關鍵商業資料

Orderkey 2701007
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356714341
每件重量(不包含包裝) 3,136.000 g
海關稅則號 85371098
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋