Inline模块 - IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - 2700877

Inline数字量输出模块,带附件(连接器和标记板),8个输出,24 V DC,2 A,传输速率为2 MBaud,4线制连接方式

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

產品描述

模块用于Inline站内部。
用于输出数字量信号。

為何購買此產品

  • 8个数字量输出
  • 2,3与4线制连接技术连接的执行器
  • 每个输出的额定电流:2 A
  • 模块总输出电流:8 A
  • 防短路和过载保护输出
  • 诊断和状态指示灯

關鍵商業資料

Orderkey 2700877
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356654319
每件重量(不包含包裝) 110.000 g
海關稅則號 85389091
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋