Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT TX 3POF - 2700692

以太网交换机,一个RJ45格式的端口和三个POF SC-RJ格式的端口,用于PROFINET RT/IRT,可安装在DIN导轨上

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

產品描述

FL SWITCH IRT是适用于PROFINET应用的四端口交换机。ERTEC 400交换机的结构设计能保证PROFINET网络内基础元件的最佳整合和诊断。这样,交换机及其所有功能均可通过上级PROFINET控制器进行配置。使用现有的GSDML或FDCML文件,可以保证方便可靠地整合到上级工程系统内。
这些设备具有以下特征:
- 可在控制器上通过PROFINET协议进行诊断和参数设置。
- 使用PROFINET功能,可使用任何控制器对交换机进行参数设置并将其整合到工程系统内。
- 在PROFINET环境中用于拓扑检测的LLDP支持。
- DCP协议,用于直接从控制器进行IP地址分配。
- MEM PLUG参数存储器,用于存储设备配置。
- 适用于聚合物或PCF光纤的POF-SCRJ端口可用于现场组装,包括通过PROFINET监控路径质量以及直接在交换机上的诊断LEDS。
- 采用ERTEC 400,FL SWITCH IRT产品系列的交换机可以支持PROFINET IRT(包括直通式方法)。
- 基于网络的管理方式,便于在网络浏览器中进行监控和配置。
- SNMP支持,用于使用标准IT工具进行监控和配置。

為何購買此產品

  • 扁平型
  • 直通式交换
  • PN IO设备
  • MRP (客户端和主站)
  • SNMP
标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2700692
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 417 (C-6-2017)
GTIN 4046356658461
每件重量(不包含包裝) 450.000 g
海關稅則號 85176200
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋