安全继电器 - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

图示产品为带螺钉连接型号

用于双手控制设备的安全继电器,符合EN 574类别IIIA,且满足SILCL 1、 1类,PL c,同步监测 < 0.5 s,2个启动电流通路,US = 24 V DC,插拔式弹簧接线端子

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 最高符合 1级,PL c符合ISO 13849-1,SILCL 1符合IEC 62061
  • IIIA型符合EN 574
  • 外壳宽度较小,仅12.5 mm
  • 2个启用电流路径,1个数字量信号输出
  • 自动复位
标志 标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 2700572
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988360
每件重量(不包含包裝) 111.280 g
海關稅則號 85371098
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋