服务材料 - FL MGUARD PROF SERVICE 4 - 2700187

“安全远程维护”评估和理念培训课程,已包含德国、奥地利和瑞士的差旅费用,其它国家可按要求提供(需要支付额外的差旅津贴)。

价格:

總覽

技術資料

下載

產品描述

关于安全远程维护的评估和设计培训

关于使用FL MGUARD防火墙/VPN设备通过互联网对设备和系统进行安全远程维护的设计咨询和实践测试。

服务
• 最多租出4台FL MGUARD设备,用于将2台设备或系统以及2个服务工作站与中央基础设施(VPN网关)进行安全的VPN连接,可通过网络访问评估,也可以访问设备管理器(FL MGUARD DM ...)进行设备组态,租赁时间为30天。
• 30天的电话热线或电子邮件支持。
• 总共3天的专业服务,其中2天为现场服务。
• 第一天(现场): 有关使用FL MGUARD防火墙/VPN设备通过因特网进行设备和系统安全远程维护的设计咨询。 与客户就评估用的系统和服务工作站的选择和连接达成协议。 了解远程维护适用的应用现场和协议以及客户方IT部的任何要求。
• 第二天: 客户指定的设备管理器的安装与设备组态的准备。
• 第三天(现场): FL MGUARD测试设备的设置和调试。 设备管理器组态介绍与实际操作。 测试模式以及关于评估阶段完成后的后续工作的讨论。

由客户提供/完成
• 1-2台设备或系统(或代表性的实验室设备)以及1-2个服务工作站,用于构建评估环境。
• 相关环境的网络图(系统网络、服务网络)。 有关远程监控应用场合和协议的信息。
• 30天后拆卸并归还租用的设备。

關鍵商業資料

Orderkey 2700187
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356498012
每件重量(不包含包裝) 26.100 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋